配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
3
上殼/底座
2
型号: 09 45 545 1560
RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
RJ45
压铸锌
注释
比较
型号: 09 45 545 1560
RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Accessories
3
carcasas/bases
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 原件 连接器
  • 特点 适用于所有 PoE 版本
版本
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 20.071 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140061361
  • eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409