配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
型号: 09 45 551 1122
RJI RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled
RJI RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 弯式, 2个端口
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1122
RJI RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Vrouwelijk
  • Specificatie
    Haaks
    2-poorten
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 8
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 1,5 A
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 110
  • Nettogewicht 11,44 g
  • Land van herkomst Taiwan
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140061576
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较