电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 500 1520
型号: 09 45 500 1520
RJI RJ45 GL Cat6A plug repair set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
维修套件
注释
比较
型号: 09 45 500 1520
RJI RJ45 GL Cat6A plug repair set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
HARTING RJ Industrial
®
附件种类
维修套件
技术参数
线芯外径
1 mm
材料特性
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
10
净重
4.548 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140060838
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found