登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
26
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 45 551 1100
型号: 09 45 551 1100
RJI RJ45 Jack Cat.5 SMT angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 弯式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 551 1100
RJI RJ45 Jack Cat.5 SMT angled
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Eleman
Dişi
Teknik özellikler
Açılı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Koruma
Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Kontak sayısı
8
Paket içeriği
Tepsi
Teknik özellikler
Nominal akım
1,5 A
İletim özellikleri
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 750
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
Malzeme özellikleri
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
120
Net ağırlık
4 g
Menşei ülkesi
Tayvan
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140061491
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
PushPull Device Connectivity