登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
31
Lengő csatlakozóházak/házak
5
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Fali átvezetők
...
Fali átvezető adatpanelek
Industrial Ethernet
09 45 545 1505
型号: 09 45 545 1505
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1505
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
31
Lengő csatlakozóházak/házak
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
RJ45 Csatlakozó
2. csatlakozó
RJ45 Anya
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
0,6 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4 x 2 AWG 26/7 csavart érpár
Árnyékolás
Árnyékolt
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
0 ... +60 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Kábel átmérője
6,1 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
FRNC (LSZH)
Színes (kábel)
Sárga
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-2
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
44 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140268913
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling