配套产品
配套产品
Combinables
31
上売/底座
5
型号: 09 45 545 1515
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 4,0m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 4,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1515
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
31
上売/底座
5
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 RJ45 连接器
  • 连接器2 RJ45 母头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 4 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2 双绞线 AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 ‌0 ... +60 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 6.1 mm
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-2
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 195 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140268975
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600