配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
型号: 09 45 551 1167
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1167
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Identificação Magnetics
  • Elemento Fêmea
  • Especificação
    com transformador integrado
    Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
  • Conteúdo da embalagem Fita e rolo
Características técnicas
  • Tensão Nominal 60 V DC
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 110
  • Peso líquido 7,1 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140224506
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较