26
饰品
1
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Panelgenomföringar
...
Datapanelgenomföringar
Industrial Ethernet
09 45 551 1151
型号: 09 45 551 1151
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE angl. LV
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带光管
波峰焊接接线方式
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1151
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE angl. LV
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
饰品
1
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Название
Magnetics
Элемент
Female
Спецификация
with integrated transformer
Angled
With light pipe
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Экранирование
Fully shielded, 360° shielding contact
Число контактов
8
Технические характеристики
Номинальное напряжение
60 V
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 750
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Свойства материала
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
40
Вес нетто
9.3 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140224414
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity