Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
26
饰品
1
Part Number: 09 45 551 1140
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit vert. biCo LED
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit vert. biCo LED

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Fêmea
RJ45, Com LED bicolor, Vertical, Com mola de contato, com transformador integrado
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Corrente Nominal: ‌1.5 A
Contatos: 8
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 45 551 1140
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit vert. biCo LED
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
26
饰品
1
Detalhes do produto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Элемент Female
  • Спецификация
    With bicolour LED
    Vertical
    With contact spring
    with integrated transformer
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (THR)
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
  • Число контактов 8
  • Содержимое упаковки Tray
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1.5 A
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >1000 MΩ @ 500 V DC
  • Сопротивление контактов ≤ 45 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Диэлектрическая прочность ≤ 1.5 kV
Свойства материала
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 60
  • Вес нетто 5.92 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140061668
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare