Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
26
饰品
1
Artikelnummer: 09 45 551 1142
RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye
RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Vrouwelijk
RJ45, Met led groengeel, Verticaal, Met contactveer, met geïntegreerde transformator
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Nominale stroom: ‌1.5 A
Contacten: 8
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 45 551 1142
RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
26
饰品
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Vrouwelijk
  • Specificatie
    Met led groengeel
    Verticaal
    Met contactveer
    met geïntegreerde transformator
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 8
  • Pakketinhoud Tray
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 1,5 A
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolatieweerstand >1000 MΩ @ 500 V DC
  • Contactweerstand ≤ 45 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Diëlektrische sterkte ≤ 1,5 kV
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 60
  • Nettogewicht 6 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140061682
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare