饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 686 8007 300
型号: 09 48 686 8007 300
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8007 300
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
RJ45
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING DualBoot RJ45
Kontaktdon 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
30 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C orörd
-25 ... +60 °C flyttad
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Röd
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
未加工电缆 UL 评级 600 V
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1.910,5 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140392489
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609