登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
124
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
RJ45
09 45 700 5067
型号: 09 45 700 5067
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;4,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 45 700 5067
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
RJ45
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
RJ45
Conector 2
M12 codificare D
Tată
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
4 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Codificare
codificare D
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitare
-30 ... +70 °C
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Negru
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Nichel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
311 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140268081
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found