Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 47 474 7029
型号: 09 47 474 7029
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 09 47 474 7029
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e PUR, yellow
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING RJ Industrial
®
连接器2
HARTING RJ Industrial
®
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
无卤素
防油
版本
电缆长度
50 m
芯数
8
芯结构
4x 2 Twisted Pair
技术参数
传输特性
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
极限温度
-30 ... +75 °C 未移动
-5 ... +50 °C 已移动
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
ISO/IEC 11801
ISO/IEC 11801-3:2017
IEC 61935-2
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
2,056.667 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140066281
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®