167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 47 474 7018
型号: 09 47 474 7018
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 47 474 7018
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e PUR, yellow
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
RJ45
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING RJ Industrial
®
Kontaktdon 2
HARTING RJ Industrial
®
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Halogenfri
Oljetålig
Version
Kabellängd
7,5 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2 tvinnade trådpar
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 5e Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Begränsande temperatur
-30 ... +75 °C orörd
-5 ... +50 °C flyttad
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Gul
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
ISO/IEC 11801
ISO/IEC 11801-3:2017
IEC 61935-2
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
300 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140163386
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®