配套产品
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
123
型号: 09 47 363 6069
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 1,5m
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 363 6069
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING PushPull (V4) Plastica
  • Connettore 2 HARTING PushPull (V4) Plastica
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1,5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 155 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140257665
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较