配套产品
配套产品
插芯
2
型号: 09 45 805 0000
RJI coupler housing empty IP 65/67
RJI coupler housing empty IP 65/67

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 45 805 0000
RJI coupler housing empty IP 65/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 原件 连接器
版本
  • 详细资料 请单独订购插芯。
  • 包装内容
    上売/底座
    用于 6-9 mm/4.5-7.5 mm 电缆的密封膜
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
  • 电缆直径
    6 ... 9 mm
    4.5 ... 7.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-2
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 40 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224599
  • eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409