Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Соединители для передачи данных
Industrial Ethernet
09 45 500 0001
型号: 09 45 500 0001
RJI grounding cable 1,5mm² 2xAMP 1=10pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
接地电缆
注释
比较
型号: 09 45 500 0001
RJI grounding cable 1,5mm² 2xAMP 1=10pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
HARTING RJ Industrial
®
附件种类
接地电缆
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 16
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
40 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140060807
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found