配套产品
配套产品
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
型号: 20 82 601 1008
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.8m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: 20 82 601 1008
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Identification
  • Category System cabling
  • Series
    RJ45
    preLink®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2 preLink®
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.8 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -35 ... +70 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 49.091 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140268838
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较