登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
RJ45 csatlakozó – HARTING RJ Industrial®
09 47 060 0069
型号: 09 47 060 0069
RJI 1 x IP20 ANG. 0°; 22/7;outd. 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
右弯式
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 060 0069
RJI 1 x IP20 ANG. 0°; 22/7;outd. 1,5m
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
Kábeltípus
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
1. csatlakozó
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 0°
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING RJ Industrial
®
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
HARTING RJ Industrial
®
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Jobb könyökös
Verzió
Kábelhossz
1,5 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
200 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140243569
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found