配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 21 04 116 1505
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)
插针: 5
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌, 热塑性聚氨酯 (TPU)
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 04 116 1505
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettore circolari 7/8ʺ
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento Tecnolgia di collegamento HARAX®
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 5
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2,8 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione d'esercizio contatto-terra 230 V
  • Tensione d'esercizio contatto-contatto 400 V
  • Tensione di prova 4,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio 1,5 Nm
  • Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) 22
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 6,8 ... 12,5 mm
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Poliammide (PA)
    Poliuretano termoplastico (TPU)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (custodie)
    Poliammide (PA)
    Lega di zinco
    Poliuretano termoplastico (TPU)
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 8,944 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140139831
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413