登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Contacts
14
Combinables
2
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
Maat 15
97 00 000 1409
型号: 97 00 000 1409
S15_CC_STR_AC_CRT_M_6P_6-13mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
开关锁扣
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1409
S15_CC_STR_AC_CRT_M_6P_6-13mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
14
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 尺寸 15
原件
电缆连接器
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
屏蔽
无屏蔽
针数
6
信号针数
2
电源针数
3
特殊插针数
1x 接地针
特殊插针规格
接地针
锁定类型
开关锁扣
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
污染等级
3
额定电流(信号)
10 A
额定电压(信号)
63 V AC/DC
额定脉沖电压(信号)
1.5 kV
污染等级(信号)
3
额定电流(电源)
16 A
额定电压(电源)
600 V AC
额定脉沖电压(电源)
6 kV
污染等级(电源)
3
极限温度
-30 ... +90 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67
夹持范围
6 ... 13 mm
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
颜色(上売/底座)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
HB
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-2-116
IEC 60228
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440115 圆形连接器(套)