登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
14
Combinables
2
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
Size 15
97 00 000 1412
型号: 97 00 000 1412
S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
灰色
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
开关锁扣
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1412
S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
14
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
连接器
Серия
圆形连接器 尺寸 15
Элемент
电缆连接器
Версия
Метод подключения
压接针
Тип
母头
Экранирование
无屏蔽
Число контактов
6
Число сигнальных контактов
3
Число силовых контактов
2
Число специальных контактов
1x 接地针
Технические характеристики специальных контактов
接地针
Тип блокировки
开关锁扣
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 26 ... AWG 14
污染等级
3
额定电流(信号)
4 A
额定电压(信号)
48 V AC/DC
Номинальное импульсное напряжение (сигнал)
1.5 kV
Класс загрязнений (сигнал)
3
额定电流(电源)
20 A
额定电压(电源)
48 V AC
额定脉沖电压(电源)
0.8 kV
污染等级(电源)
3
极限温度
-30 ... +90 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67
夹持范围
6 ... 13 mm
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
灰色
颜色(上売/底座)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
HB
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-2-116
IEC 60228
IEC 61984
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
罗马尼亚
код ТН ВЭД ЕС
85366990
eCl@ss
27440115 圆形连接器(套)