La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Properties Overview
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: 2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 6
Nivel de desempeño: 2, según IEC 60603-13
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
5000 piezas