配套产品
配套产品
Combinables
70
Tools
4
Accessories
8
型号: 09 18 510 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 10P PL2
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 10P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 10
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 510 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 10P PL2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
70
Tools
4
Accessories
8
产品详情
标识
  • 类别 Steckverbinder
  • 系列 SEK
  • 原件 Federleiste
  • 规格 mit Kabelanschlag
版本
  • 接线方式 Schneidklemmanschluss
  • 连接方式 Leiterplatte zu Kabel
  • 针数 10
  • 应力消除件 mit Zugentlastungsbügel
  • 详细资料
    für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • 针间距(插拔端) 1,27 mm
  • 额定电流 ‌ 2,5 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 20 N
  • 拔出力 ≤ 20 N
  • 性能等级
    2
    nach IEC 60603-13
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑树脂(PBT)
  • 颜色(插芯) grau
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    Au über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F3/I3
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1.84 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140027084
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较