配套产品
配套产品
Combinables
17
Accessories
4
型号: 09 18 526 7324
LP MALE CONNECTORS
LP MALE CONNECTORS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 18 526 7324
LP MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Accessories
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie SEK Low-profile
  • Element 公连接器
  • Beschrijving van het contact 直式
Versie
  • Aansluitmethode 波峰焊接接线方式
  • Verbindingstype
    PCB至电缆
    PCB至PCB
  • Aantal contacten 26
  • Afsluitingslengte 2.9 mm
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.54 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 78 N
  • Uittrekkracht ≤ 78 N
  • Prestatieniveau
    3
    符合 IEC 60603-13 标准
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 热塑树脂(PBT)
  • Kleur (insteekstuk) 灰色
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F3/I3
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 4.72 g
  • Land van herkomst 罗马尼亚
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140031487
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415