Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Artikelnummer: 09 18 530 5324
SEK-18 SV MA LP STR29 30P PLS4
SEK-18 SV MA LP STR29 30P PLS4

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌1 A
Contacten: 30
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: NM 30 (S4)
Thermoplastisch hars (PBT)
Grijs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikelnummer: 09 18 530 5324
SEK-18 SV MA LP STR29 30P PLS4
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie SEK Low-profile
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype
    PCB naar kabel
    PCB naar PCB
  • Aantal contacten 30
  • Afsluitingslengte 2,9 mm
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 60 N
  • Uittrekkracht ≤ 60 N
  • Prestatieniveau NM 30 (S4)
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars (PBT)
  • Kleur (insteekstuk) Grijs
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Laagdikte ≥ 0,76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F3/I3
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 5,4 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140031777
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven
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
Compare