Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Accessories
4
Număr articol: 09 18 514 7322
SEK-18 SV MA LP STR45 14P PL3
SEK-18 SV MA LP STR45 14P PL3

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector tată
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌1 A
Contacte: 14
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 3, conf. cu IEC 60603-13
Răşină termoplastică (PBT)
Gri
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 09 18 514 7322
SEK-18 SV MA LP STR45 14P PL3
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Accessories
4
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria SEK Low-profile
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Tip conexiune
    PCB to cable
    PCB to PCB
  • Număr de contacte 14
  • Lungime terminaţie 4.5 mm
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 42 N
  • Forţă de extragere ≤ 42 N
  • Nivel de performanţă
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin (PBT)
  • Culoare (inserţie) Grey
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F3/I3
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 3.1 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140028197
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați