Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
22
Артикул: 09 19 516 6323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 16P PL2 VC/RE/B
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 16P PL2 VC/RE/B

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Вилка
Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
Номинальный ток: ‌1 A
Контакты: 16
Угловой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2, В соответствии с IEC 60603-13
Термопластичная смола (PCT)
Черный
Примечания
Compare
Артикул: 09 19 516 6323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 16P PL2 VC/RE/B
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
22
Информация о компоненте
Название
  • Категория Соединители
  • Серия SEK Low-profile
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Угловой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип соединения
    Соединение печатной платы с кабелем
    От материнской к дочерней плате
  • Число контактов 16
  • Длина подключения 2,9 mm
  • Содержимое упаковки Лента и барабан
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 60 с)
  • Усилие вставки ≤ 32 N
  • Усилие расстыковки ≤ 32 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с IEC 60603-13
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола (PCT)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • GTIN 5713140212114
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare