配套产品
配套产品 新
型号: 09 19 506 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 06P PLS4
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 06P PLS4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 6
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 506 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 06P PLS4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 SEK 標準
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 彎式
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 6
  • 連接長度 2.9 mm
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 1 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (在最高+240 °C 的回流焊過程中60 s)
  • 插入力 ≤ 12 N
  • 拔出力 ≤ 12 N
  • 性能等級 NM 30 (S4)
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂(PCT)
  • 顏色(插蕊) 米色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • GTIN 5713140213852
  • eCl@ss 27,460,201.00