配套产品
配套产品
Tools
4
Accessories
6
型号: 09 18 120 9622
SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 20
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 120 9622
SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
Accessories
6
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie SEK Low-profile
  • Element PCB-overgangsconnectoren
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode
    Soldeeraansluiting
    IDC-klem aansluitng
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 20
  • Afsluitingslengte 2,9 mm
  • Details
    voor IDC platte kabel 1,27 mm (0,050ʺ) pitch
    AWG 28/7
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Bevestigingshoogte 5,5 mm
  • Nominale stroom ‌ 2,6 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 35 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +105 °C
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars (PBT)
  • Kleur (insteekstuk) Grijs
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 3,91 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140025622
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较