Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
饰品
6
Osanumero: 09 18 134 9622
SEK 2R 34P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 34P STD pre-assy cover W/O SR

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
PCB transition connectors, Solder termination, IDC termination, Rated current: ‌2.6 A, Thermoplastic resin (PBT), Grey, Contacts: 34, Copper alloy, Sn over Ni, Termination side, Sn over Ni, Mating side
Notes
Compare
Free Sample
Osanumero: 09 18 134 9622
SEK 2R 34P STD pre-assy cover W/O SR
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
饰品
6
tuotteen yksityiskohdat
标识
  • 类别 Kontaktdon
  • 系列 SEK Low-profile
  • 原件 Kretskorts överföringskontaktdon
  • 插针端子介绍 Rak
版本
  • 接线方式
    Lödterminering
    IDC Isoleringsskyddad terminering
  • 连接方式 PCB till kabel
  • 针数 34
  • 连接长度 2,9 mm
  • 详细资料
    till IDC plankabel 1,27 mm (0,050ʺ) stigning
    AWG 28/7
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • 针间距(插拔端) 1,27 mm
  • 安装高度 5,5 mm
  • 额定电流 ‌ 2,6 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 35 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +105 °C
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插芯) Termoplast (PBT)
  • 颜色(插芯) Grå
  • 材料(插针) Kopparlegering
  • 表面(插针)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV 状态 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Innehåller ej
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Bly
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 6.075 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140025707
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare