配套产品
配套产品 新
Tools
4
アクセサリ
6
型号: 09 18 150 9622
SEK 2R 50P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 50P STD pre-assy cover W/O SR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 50
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 18 150 9622
SEK 2R 50P STD pre-assy cover W/O SR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
4
饰品
6
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ SEK Low-profile
  • エレメント PCBトランジションコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式
    半田端子
    IDC圧接端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 50
  • 端子長さ 2.9 mm
  • 詳細
    IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050ʺ) ピッチ用
    AWG 28/7
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
  • 取付け高さ 5.5 mm
  • 定格電流 ‌ 2.6 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 35 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +105 °C
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック樹脂 (PBT)
  • カラー(インサート) グレー
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 3.56 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140025745
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415