登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Złącza przemysłowe / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
Connecteurs carte à carte
...
Par le biais de raccordement par câble
Connecteurs de câble et cordons
09 18 034 7005
型号: 09 18 034 7005
RIBON CABLE COLOUR CODED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 034 7005
RIBON CABLE COLOUR CODED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Elément
Câbles au mètre
Spécification
Non assemblé
Type de câble
Câble cuivre (plat)
Version
Longueur de câble
30,48 m
Nombre de fils
34
Structure du conducteur
AWG 28/7
Données techniques
Limite de température
-30 ... +105 °C indifférent
-20 ... +105 °C enlevé
Impédance
100 Ω
Résistance du conducteur @ 20 °C
≤216 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C
≥ 20 MΩ x km
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
Code couleur
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
2.250 g
Poids net
63 g/m
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444993
GTIN
5713140025028
eCl@ss
27061801 Câble de transmission de donnée
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08