登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
09 18 016 7008
型号: 09 18 016 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 16P 30,48m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 016 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 16P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Element
Bulkkabler
Specifikation
Ikke samlet
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
30,48 m
Antal ledninger
16
Ledningsstruktur
AWG 28/7
Afskærmning
Uafskærmet
Tekniske egenskaber
Impedans
100 Ω
Begrænsende temperatur
-30 ... +75 °C uberørt
-20 ... +75 °C flyttet
Ledermodstand ved 20° C
≤216 Ω/km
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Grå
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
UL 1581
UL PLCC, CL2
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
2.023,1 g
Nettovægt
60 g/m
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85444993
GTIN
5713140024618
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08