Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 18 026 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 26P 100m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 26P 100m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (senza forature)
AWG 28/7
PVC
Lunghezza del cavo: 100 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 18 026 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 26P 100m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (senza forature)
Versione
  • Lunghezza del cavo 100 m
  • Numero di conduttori 26
  • Struttura conduttore AWG 28/7
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -30 ... +105 °C non spostato
    -20 ... +105 °C spostato
  • Impedenza ‌100 Ω
  • Resistenza di contatto a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 5.440 g
  • Peso netto ‌ 46 g/m
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444993
  • GTIN 5713140024885
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta