配套产品
配套产品
型号: 09 18 016 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
非卤化
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 016 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (płaski)
Wersja
  • Długość kabla 30,48 m
  • Liczba rdzeni 16
  • Konstrukcja rdzenia AWG 28/7
Charakterystyka techniczna
  • Impedancja 110 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +105 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +105 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Nie-halogenowany
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UL 1581
    UL 758
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.133 g
  • Waga netto ‌ 30 g/m
  • Kraj pochodzenia USA
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444993
  • GTIN 5713140024564
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609