登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Průmyslové konektory / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Kabelové konektory a osazené kabely
09 18 024 7001 900
型号: 09 18 024 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 24P 30,48m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
非卤化
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 024 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 24P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Prvek
Kabelová metráž
Specifikace
Neosazeno
Typ kabelu
Měděný kabel (plochý)
Verze
Délka kabelu
30,48 m
Počet žil
24
Uspořádání vodičů
AWG 28/7
Technické vlastnosti
Impedance
110 Ω
Mezní teplota
-40 ... +105 °C Bez pohybu
-20 ... +105 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
Bez halogenů
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
UL 1581
UL 758
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1.524 g
Hmotnost netto
44 g/m
Země původu
USA
Evropské číslo celního tarifu
85444993
GTIN
5713140024762
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08