登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 050 7001 900
型号: 09 18 050 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 50P 30,48m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
非卤化
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 050 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 50P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Komponente
Rohkabel
Beschreibung
nicht konfektioniert
Kabeltyp
Kupferkabel (flach)
Ausführung
Kabellänge
30,48 m
Anzahl der Adern
50
Adernaufbau
AWG 28/7
Technische Kennwerte
Wellenwiderstand
110 Ω
Grenztemperatur
-40 ... +105 °C unbewegt
-20 ... +105 °C bewegt
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
nicht halogenhaltig
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
UL 1581
UL 758
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
2.948 g
Nettogewicht
91 g/m
Ursprungsland
USA
europäische Zolltarifnummer
85444993
GTIN
5713140025257
eCl@ss
27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08