登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 534 9002 58U
型号: 09 18 534 9002 58U
SEK STRAIN RELIEF CLAMP FE 34P BULK UT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除紧固夹
尺寸: 34 针
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 534 9002 58U
SEK STRAIN RELIEF CLAMP FE 34P BULK UT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
SEK
Typy akcesoriów
Zacisk kablowy z odciążką
Wersja
Rozmiar
34 piny
Zawartość opakowania
Opakowanie typu Bulk
Właściwości materiału
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
3.000
Waga netto
0,94 g
Kraj pochodzenia
Szwajcaria
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140032859
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found