Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Artikel nummer: 09 19 514 7824
SEK mezz Fe 14P THT 2.9mm PL3
SEK mezz Fe 14P THT 2.9mm PL3

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Honkontakdon
Genomlödningsteknik (THR), Våglödningsförbindning
Märkström: ‌1 A
Kontakter: 14
Rak
Kopparlegering
Sn över Ni Förbindningssida, Au över Pd/Ni Kopplingssida
Prestandanivå: 3
Flytkristallpolymer (LCP)
Svart
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 19 514 7824
SEK mezz Fe 14P THT 2.9mm PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie SEK Mezzanin
  • Element Honkontakdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod
    Genomlödningsteknik (THR)
    Våglödningsförbindning
  • Förbindningstyp
    PCB till PCB
    Moderkort till dotterkort
  • Antal kontakter 14
  • Förbindningslängd 2,9 mm
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 1 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 60 s)
  • Isättningskraft ≤ 42 N
  • Urtagningskraft ≤ 42 N
  • Prestandanivå 3
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Förbindningssida
    Au över Pd/Ni Kopplingssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 4,03 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140212503
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare