配套产品
配套产品
Combinables
18
型号: 09 19 526 7824
SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL3
SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 3
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 526 7824
SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série SEK Mezzanine
  • Elément Connecteur femelle
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement
    Raccordement par soudage par refusion (THR)
    Raccordement par soudage à la vague
  • Type de connexion
    Circuit imprimé à circuit imprimé
    Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 26
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 60 s)
  • Force d'insertion ≤ 78 N
  • Force d'arrachement ≤ 78 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté raccordement
    Au sur Pd/Ni Côté accouplement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 6,9 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140212565
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较