登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento scheda madre-scheda figlia
09 19 560 6822
型号: 09 19 560 6822
SEK mezz Fe 60P THT 4.5mm PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 60
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 560 6822
SEK mezz Fe 60P THT 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
连接器
Serie
SEK 堆栈
Elemento
母连接器
Descrizione del contatto
直式
Versione
Collegamento
回焊焊接接线方式 (THR)
波峰焊接接线方式
Tipologia di collegamento
PCB至PCB
主板到子插件板
Numero di poli
60
Lunghezza del collegamento
4.5 mm
Dettagli tecnici
File di contatti
2
Spazio di contatto (lato cavi)
2.54 mm
Corrente d'esercizio
1 A
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
Forza di inserzione
≤ 120 N
Forza di prelievo
≤ 120 N
Classe di lavoro
2
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
液晶聚合物 (LCP)
Colore (inserto)
黑色
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀锡 接线端
钯/镍表面镀金 界面端
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
50
Peso netto
18.1 g
Paese di origine
中国
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140212756
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found