其他
...
kann gelöscht werden
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 005
型号: 33 28 271 6002 005
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 005
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Steckverbinder 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Steckverbinder 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Bezeichnung
Kategorie
System cabling
Baureihe
HARTING T1 Industrial
Komponente
Cable assemblies
Beschreibung
Pre-assembled on both sides
Steckverbinder 1
HARTING M12 T1 Industrial Angled
Overmoulded
Steckverbinder 2
HARTING M12 T1 Industrial Straight
Overmoulded
Kabeltyp
Copper cable (round)
Kabelbeschreibung
Flame retardant
Oil resistant
Halogen-free
Ausführung
Anzahl der Adern
2
Adernaufbau
1x 2x AWG 24/7
Kontaktanzahl
2
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
60 V DC
Übertragungseigenschaften
600 MHz Bandbreite
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Schirmwiderstand
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C unbewegt
-25 ... +80 °C bewegt
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67
Prüfspannung U
eff
1 kV (Kontakt-Kontakt)
2,25 kV (Kontakt-Masse)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
gelb
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
Not contained
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
Yes
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Flammenwidrigkeit
EN 60811-404 Ölbeständigkeit
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85444290
eCl@ss
27060307 Konfektionierte Datenleitung