Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Flame retardant, Oil resistant, Halogen-free
Notes
Compare
Part number: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING T1 Industrial
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING M12 T1 Industrial gewinkelt
    umspritzt
  • Steckverbinder 2
    HARTING M12 T1 Industrial gerade
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    flammenwidrig
    ölbeständig
    halogenfrei
Ausführung
  • Anzahl der Adern 2
  • Adernaufbau 1x 2x AWG 24/7
  • Kontaktanzahl 2
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften 600 MHz Bandbreite
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -25 ... +80 °C bewegt
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67
  • Prüfspannung Ueff
    1 kV (Kontakt-Kontakt)
    2,25 kV (Kontakt-Masse)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Flammenwidrigkeit
    EN 60811-404 Ölbeständigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060307 Konfektionierte Datenleitung
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare