登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Wiązki kablowe i przewody luzem
Data
...
Sieć Okablowanie systemowe
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 030
型号: 33 28 271 6002 030
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 030
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Złącze 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Złącze 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
HARTING T1 Industrial
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING M12 T1 Industrial Kątowy
Zalewane
Złącze 2
HARTING M12 T1 Industrial Prosty
Zalewane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Ognioodporny
Olejoodporne
Bezhalogenowe
Wersja
Liczba rdzeni
2
Konstrukcja rdzenia
1x 2x AWG 24/7
Liczba kontaktów
2
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
60 V DC
Charakterystyka transmisji
600 MHz Przepustowość
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Odporność ekranowania
≤ 100 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
-25 ... +80 °C Przesunięty
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV (kontakt-kontakt)
2,25 kV (kontakt-uziemienie)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Żółty
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Odporność palnościowa
EN 60811-404 Odporność na olej
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
167,5 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
eCl@ss
27.060.307,00