登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Çeşitli
...
kann gelöscht werden
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 350
型号: 33 28 271 6002 350
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 35m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 350
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 35m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Connector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Tanımlama
Kategori
系统布线
Seri
HARTING T1 Industrial
Eleman
电缆组装
Teknik özellikler
两端预接
Konnektör 1
HARTING M12 T1 Industrial 弯式
一体成型
Konnektör 2
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
Kablo tipi
铜质电缆 (圆型)
Kablonun açıklaması
阻燃
防油
无卤素
Sürüm
Damar sayısı
2
Damar yapısı
1x 2x AWG 24/7
Kontak sayısı
2
Teknik özellikler
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
60 V DC
İletim özellikleri
600 MHz 带宽
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Koruma direnci
≤ 100 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (聚氨酯)
Renk (kablo)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Alev geciktirme
EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
eCl@ss
27.060.307,00