Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 28 261 6002 040
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Vlamvertragend, Oliebestendig, Halogeenvrij
Kabellengte: 4 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 28 261 6002 040
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING M12 T1 Industrial 180° gedraaid
    Omgespoten
  • Connector 2
    HARTING M12 T1 Industrial Recht
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Vlamvertragend
    Oliebestendig
    Halogeenvrij
Versie
  • Kabellengte 4 m
  • Aantal kernen 2
  • Kernstructuur 1x 2x AWG 22/7
  • Aantal contacten 2
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning ‌ 60 V DC
  • Transmissie-eigenschappen 600 MHz Bandbreedte
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Afschermingsbestendigheid ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
    -25 ... +80 °C verplaatst
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67
  • Testspanning Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-massa)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Geel
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (externe voeding over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    EN 60811-404 Oliebestendigheid
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare