配套产品
配套产品
Combinables
26
饰品
8
上売/底座
4
型号: 09 67 015 5604
DSUB SOLDER CUP MALE TURNED
DSUB SOLDER CUP MALE TURNED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm² 最大值
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 5604
DSUB SOLDER CUP MALE TURNED
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
饰品
8
上売/底座
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Konnektorer
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Konnektor
  • Kontaktbeschreibung
    Drejet
    Lige
Ausführung
  • Anschlussart Loddekopterminering
  • Geschlecht Male
  • Baugröße D-Sub 2
  • Art der Verbindung
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Kontaktanzahl 15
  • Verriegelungsart Fastgørelsesflange med gennemføringshul Ø 3,1 mm
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0.5 mm² max.
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 20
  • Bemessungsstrom ‌ 7.5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 2.5 ... 3 mm
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s)
  • Steckkraft ≤ 50 N
  • Ziehkraft
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, tin plated
  • Farbe Einsatz White
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Noble metal over Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 7,27 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140090927
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469