配套产品
配套产品
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
型号: 09 66 128 6700
MALE IDC TINNED SHELL DIMPLES
MALE IDC TINNED SHELL DIMPLES

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 128 6700
MALE IDC TINNED SHELL DIMPLES
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Lige
Version
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 1
  • Tilslutningstype
    PCB til kabel
    Kabel til kabel
  • Antal kontakter 9
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gennemføringshul Ø 3,1 mm
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,09 ... 0,13 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Frigangsafstand ≥ 0,7 mm
  • Krybeafstand ≥ 0,7 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 30 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til CECC 75301-802
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
    Skal: Belagt stål
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 7 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140080447
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较