配套产品
配套产品
Combinables
17
型号: 09 06 015 2914
GDS A-H FASTON 15-MS-C20-S5 V-Z32
GDS A-H FASTON 15-MS-C20-S5 V-Z32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 15
直式
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 015 2914
GDS A-H FASTON 15-MS-C20-S5 V-Z32
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 H15型
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 連接方式
    堆棧
    PCB至電纜
  • 針數 15
  • 插針佈局 d 排,位置 6、10……26、30 和 z 排,位置 4、8……28、32
  • 前接觸針位置 z32
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 針間距(接線端) 5.08 mm
  • 針間距(插拔端)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • 額定電流 ‌ 15 A
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 放電距離 ≥ 4.5 mm
  • 爬電距離 ≥ 8 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 8 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 90 N
  • 拔出力 ≤ 90 N
  • 性能等級
    1
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 3.1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍銀 界面端
    鎳表面鍍銀 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 23.7 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140010857
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415